CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳和两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承。轮径为125毫米,整体高度162毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮专为餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景设计,提供可靠的移动性能和承载能力,适合对卫生要求较高的专业环境使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)