跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供顺畅的360度旋转功能和可靠的制动控制。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为移动设备提供灵活便捷的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370652
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
75 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
101 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
41 mm
转向干涉
224 mm
旋转半径
112 mm
Wheel
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
铆钉
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Stylea
5920UAP100L51-11 DOM41

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Stylea
5920UAP100L51-11 DOM41

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg