CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能