跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮本体采用聚酯胺导电材料制造,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,保证运行的平稳性。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。载重性能方面,动载荷为50千克(运行速度3千米每小时),静载荷可达100千克,满足中等强度的工业和商业使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
91.5 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
154 mm
旋转半径
77 mm
Wheel
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
7 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 65 mm
万向脚轮 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子本体由导电聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供优质的移动解决方案。

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 65 mm
万向脚轮 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子本体由导电聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供优质的移动解决方案。

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg