CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子本体由导电聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供优质的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能