CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和防静电性能,轮子配有精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态承载能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
德国设计奖
德国设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能