跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Core attributes
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
125 kg
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
150 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
1.24 kg
产品名称
Integral twin
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
200 mm
偏移量
37.5 mm
旋转半径
100 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
12 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
手柄组
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计奖

德国设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。