跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合铸造聚氨酯胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子直径为300mm,装配精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为355mm,静态承载能力高达4000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达2400kg,在6km/h速度下可达2000kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9651FTP300P64 CL97
EAN
4031582314557
S4物料编号
990863069
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
140 mm
4 公里/小时的载重
2400 kg
6 公里/小时的载重
2000 kg
静态载重
4000 kg
总高
355 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
21.52 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
140 mm
上板长
175 mm
上板宽
140 mm
Housing
颜色
锌铁(透明)
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
140 mm
转向干涉
460 mm
偏移量
76 mm
旋转半径
230 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
300 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度80mm,轮毂长度92mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达4000kg,动态负荷在4km/h速度下为2400kg,在6km/h速度下为2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期可靠性,适用于重载工业设备和运输系统。

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 300 mm
万向脚轮 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动解决方案。脚轮壳体采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳可靠的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于各种设备集成。该脚轮具备出色的承载能力:静载荷可达4000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为2400公斤,在6公里/小时速度下为2000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 300 mm
万向脚轮 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动解决方案。脚轮壳体采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳可靠的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于各种设备集成。该脚轮具备出色的承载能力:静载荷可达4000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为2400公斤,在6公里/小时速度下为2000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg