CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动解决方案。脚轮壳体采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳可靠的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于各种设备集成。该脚轮具备出色的承载能力:静载荷可达4000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为2400公斤,在6公里/小时速度下为2000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能