CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa load固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铸铁轮芯和聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,同时采用精密滚珠轴承系统保证平滑运转和长使用寿命。轮径为200毫米,整体高度为255毫米,紧凑设计适合各种工业应用场景。动载荷能力在4公里每小时速度下可达1680公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,静载荷能力高达2800公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能