跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮径为250毫米,采用精密滚珠轴承确保平稳运行。产品总高度为305毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1440公斤,在6公里/小时速度下可承载1200公斤,静载荷能力高达2400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9652FTP250P63 CL67
EAN
4031582314779
S4物料编号
990830397
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
116 mm
4 公里/小时的载重
1440 kg
6 公里/小时的载重
1200 kg
静态载重
2400 kg
总高
305 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
10.27 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
375 mm
偏移量
61 mm
旋转半径
187.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达2400千克,动载荷在4千米每小时速度下为1440千克,在6千米每小时速度下为1200千克。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震性能,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计延长使用寿命,适用于重载工业应用场景。

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 250 mm
万向脚轮 250 mm
Kappa load
9650FTP250P63 CL67

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动性能。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向和持久耐用性。车轮主体采用铸铁材质,胎面为铸造聚氨酯材料,直径为250毫米,内置精密滚珠轴承系统保证运行的平顺性和可靠性。脚轮总高度为305毫米,静态承载能力达2400公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  250 mm
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load
9651FTP250P63 CL67

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护,轮子直径为250mm,装配精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,静态承载能力高达2400kg,动态承载能力在4km/h速度下为1440kg,在6km/h速度下为1200kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 250 mm
万向脚轮 250 mm
Kappa load
9650FTP250P63 CL67

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动性能。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向和持久耐用性。车轮主体采用铸铁材质,胎面为铸造聚氨酯材料,直径为250毫米,内置精密滚珠轴承系统保证运行的平顺性和可靠性。脚轮总高度为305毫米,静态承载能力达2400公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  250 mm
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load
9651FTP250P63 CL67

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护,轮子直径为250mm,装配精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,静态承载能力高达2400kg,动态承载能力在4km/h速度下为1440kg,在6km/h速度下为1200kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg