跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品车轮直径为200毫米,总高度为255毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,静载荷能力达2800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9650FTP200P64 CL97
EAN
4031582314212
S4物料编号
990829771
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
140 mm
4 公里/小时的载重
1680 kg
6 公里/小时的载重
1400 kg
静态载重
2800 kg
总高
255 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
13.05 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
140 mm
上板长
175 mm
上板宽
140 mm
Housing
颜色
锌铁(透明)
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
140 mm
转向干涉
340 mm
偏移量
65 mm
旋转半径
170 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
200 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 200 mm
Novatech
FTP 200x60-Ø25 HL60

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为200毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,尺寸设计紧凑合理。承载能力方面,静载荷可达2400公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1440公斤,在6公里每小时速度下为1200公斤,能够满足各种工业应用场景的重载需求,适用于仓储物流、制造业和重型设备移动等领域。

200 mm
1440 kg
200 mm
1440 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为200mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为255mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达1680kg,在6km/h速度下为1400kg,静态承载能力高达2800kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为200mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为255mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达1680kg,在6km/h速度下为1400kg,静态承载能力高达2800kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg