CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为200毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,尺寸设计紧凑合理。承载能力方面,静载荷可达2400公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1440公斤,在6公里每小时速度下为1200公斤,能够满足各种工业应用场景的重载需求,适用于仓储物流、制造业和重型设备移动等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能