CAD 文件
相关产品
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品车轮直径为200毫米,总高度为255毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,静载荷能力达2800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为200mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为255mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达1680kg,在6km/h速度下为1400kg,静态承载能力高达2800kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
相关产品
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品车轮直径为200毫米,总高度为255毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,静载荷能力达2800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为200mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为255mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达1680kg,在6km/h速度下为1400kg,静态承载能力高达2800kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。