CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤,满足重载应用要求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能