跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,内置滚柱轴承,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动态载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470UAR125P62 natural/3004
EAN
4031582304275
S4物料编号
990039099
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.87 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4

Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,轮面材质为聚氨酯注塑。该轮子直径为125毫米,轮面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为200千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够在保证稳定运行的同时提供可靠的承重支撑。

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UAR125P62 natural/3004

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UAR125P62 natural/3004

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤,满足重载应用要求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UAR125P62 natural/3004

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UAR125P62 natural/3004

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤,满足重载应用要求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg