跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,配有弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保顺畅运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达320公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477UER100P62
EAN
4031582050752
S4物料编号
990002150
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
轮体宽度
34 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UER100P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,动态载荷能力达160公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达320公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UER100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UER100P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,动态载荷能力达160公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达320公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UER100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg