跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UER 100x34-Ø12
EAN
4031582323290
S4物料编号
199030961
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.25 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
轮体宽度
34 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能