跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,胎面为导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2471YGO100P50
EAN
4031582341355
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.77 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶导电胎面,具备优异的防静电性能,轮子配置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,承载性能卓越。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个专业领域,满足不同行业的移动设备需求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供顺畅的滚动性能。脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。动态载荷能力达80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力高达160公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶导电胎面,具备优异的防静电性能,轮子配置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,承载性能卓越。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个专业领域,满足不同行业的移动设备需求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供顺畅的滚动性能。脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。动态载荷能力达80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力高达160公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg