CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的减震性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能