CAD 文件
相关产品
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由钢板构成,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材质,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤,内置圆锥球轴承保证车轮转动的持久性和可靠性。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配圆锥球轴承,提供优异的滚动性能和使用寿命。该脚轮车轮直径为100毫米,总高度为135毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业的专业需求。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,配备实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,有效保护地面免受划痕损伤。轴承系统采用圆锥球轴承设计,保证平稳运行和长久使用寿命。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,尺寸紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供优质的支撑性能。
相关产品
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由钢板构成,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材质,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤,内置圆锥球轴承保证车轮转动的持久性和可靠性。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配圆锥球轴承,提供优异的滚动性能和使用寿命。该脚轮车轮直径为100毫米,总高度为135毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业的专业需求。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,配备实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,有效保护地面免受划痕损伤。轴承系统采用圆锥球轴承设计,保证平稳运行和长久使用寿命。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,尺寸紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供优质的支撑性能。