跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为铸造聚氨酯材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
S4物料编号
990837830
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
290 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.39 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
360 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
180 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为250毫米,胎面宽度55毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达2000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受1000千克,在6千米每小时速度下可承受800千克。这种高品质的轮子设计适用于各种工业应用场景,为重载设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 250 mm
固定脚轮 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和地面保护特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳顺畅的滚动性能。产品轮径为250毫米,整体高度达290毫米,结构紧凑且稳定可靠。载重规格方面,静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重800公斤,在6公里每小时速度下可承重640公斤,满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,胎面为聚氨酯,铸造的材料,装配精密滚珠轴承,轮径为250毫米。脚轮总高度为290毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为重载移动设备提供可靠的支撑和灵活的方向控制功能。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  250 mm
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 250 mm
固定脚轮 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和地面保护特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳顺畅的滚动性能。产品轮径为250毫米,整体高度达290毫米,结构紧凑且稳定可靠。载重规格方面,静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重800公斤,在6公里每小时速度下可承重640公斤,满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,胎面为聚氨酯,铸造的材料,装配精密滚珠轴承,轮径为250毫米。脚轮总高度为290毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为重载移动设备提供可靠的支撑和灵活的方向控制功能。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  250 mm
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg