CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为250毫米,胎面宽度55毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达2000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受1000千克,在6千米每小时速度下可承受800千克。这种高品质的轮子设计适用于各种工业应用场景,为重载设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能