Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Основні атрибути
| Назва продукту | Levina care |
|---|---|
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 137 mm |
| Загальна ширина | 59 mm |
| Загальна вага | 0,65 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Поліамід |
|---|---|
| Форма кронштейну | Тонка |
| Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Сіро-білий (RAL9002), Сіро-білий (RAL9002) |
| Зміщення | 36 mm |
| Радіус повороту | 86 mm |
| Поворотне з’єднання | 172 mm |
| Діаметр ковпачка | 59 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір протектору | Металічний сірий (RAL7011), Металічний сірий (RAL7011) |
| Колір колеса | Сіро-білий (RAL9002) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 100 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Ширина колеса | 32 mm |
| Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
|---|---|
| Діаметр болта | 36 mm |
| Довжина болта | 51 mm |
| Положення різьби болта | 7 mm |
| Кількість монтажних отворів для болтів | 4 |