コア属性
| 製品名 | Levina care |
|---|---|
| 製品タイプ | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 KG |
| 静荷重 | 200 KG |
| 温度範囲(最小) | -10 °C |
| 温度範囲(最大) | 40 °C |
| 取付高 | 137 mm |
| 全幅 | 59 mm |
| 総重量 | 0.65 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | ポリアミド |
|---|---|
| フォーク形状 | スリム |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 色 | グレーホワイト(RAL9002), グレーホワイト(RAL9002) |
| オフセット | 36 mm |
| 旋回半径 | 86 mm |
| 旋回径 | 172 mm |
| ドーム径 | 59 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリプロピレン |
|---|---|
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド色 | アイアングレー(RAL7011), アイアングレー(RAL7011) |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | グレーホワイト(RAL9002) |
| 車輪径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車輪幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度(A) | 87 ショアA |
フィッティング
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版 |
|---|---|
| ボルト径 | 36 mm |
| ボルト長 | 51 mm |
| ボルトねじ位置 | 7 mm |
| ボルト取付穴数 | 4 |