Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Levina care |
|---|---|
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
| altura total | 137 mm |
| Largura geral | 59 mm |
| Peso global | 0,65 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Poliamida |
|---|---|
| Em forma de garfo | Estreito |
| rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento branco (RAL9002), Cinzento branco (RAL9002) |
| offset | 36 mm |
| Raio giratório | 86 mm |
| interferência giratória | 172 mm |
| Diâmetro do dome | 59 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor do piso | Ferro-cinza (RAL7011), Ferro-cinza (RAL7011) |
| Cor da roda | Cinzento branco (RAL9002) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 100 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Largura da roda | 32 mm |
| Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 36 mm |
| Comprimento do furo | 51 mm |
| Posição da rosca do furo | 7 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 4 |