Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
핵심 속성
| 제품명 | Levina care |
|---|---|
| 제품 유형 | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 KG |
| 적재 용량 고정 | 200 KG |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 137 mm |
| 전체 너비 | 59 mm |
| 전체 체중 | 0.65 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 폴리아미드 |
|---|---|
| fork 외형 | 슬림 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 색상 | 그레이 화이트(RAL9002), 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋 | 36 mm |
| 회전 반경 | 86 mm |
| 회전 간섭 | 172 mm |
| 돔 직경 | 59 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 열가소성 고무 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 색상 | 아이언 그레이(RAL7011), 아이언 그레이(RAL7011) |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 휠 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 휠 너비 | 32 mm |
| 트레드의 경도(A) | 87 육상 A |
피팅
| 피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
|---|---|
| 볼트 직경 | 36 mm |
| 볼트 길이 | 51 mm |
| 볼트 나사산 위치 | 7 mm |
| 볼트 장착 구멍 수량 | 4 |