Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Core attributes
| Toote nimi | Levina care |
|---|---|
| Toote tüüp | Swivel castor with central, total or directional lock |
| kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 40 °C |
| üldkõrgus | 137 mm |
| Kogulaius | 59 mm |
| Üldine kaal | 0.65 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Polyamide |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Slim |
| pöördsõlm | Precision ball bearing |
| Värv | Grey white (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
| offset | 36 mm |
| Pööratav raadius | 86 mm |
| pöörlev ühendus | 172 mm |
| kupli läbimõõt | 59 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Precision ball bearing |
| veerepind värv | Iron grey (RAL7011), Iron grey (RAL7011) |
| ratas värv | Grey white (RAL9002) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 100 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| ratas laius | 32 mm |
| veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars, short version |
|---|---|
| polt läbimõõt | 36 mm |
| polt pikkus | 51 mm |
| polt keerme asend | 7 mm |
| polt kinnitusaukude kogus | 4 |