Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Kernkenmerken
| Productnaam | Levina care |
|---|---|
| Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 137 mm |
| Totale breedte | 59 mm |
| Totaal gewicht | 0,65 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002), Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 36 mm |
| Zwenk radius | 86 mm |
| Uitzwenking | 172 mm |
| Diameter koepel | 59 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur loopvlak | IJzergrijs (RAL7011), IJzergrijs (RAL7011) |
| Kleur Wiel | Grijs wit (RAL9002) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
|---|---|
| Diameter Bout | 36 mm |
| Lengte Bout | 51 mm |
| Schroefdraad positie | 7 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |