Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Levina care |
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
| nosnost 3 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 137 mm |
| Celková šířka | 59 mm |
| Celková hmotnost | 0,65 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Polyamid |
|---|---|
| tvar vidlice | Úzké |
| otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva | Šedá bílá (RAL9002), Šedá bílá (RAL9002) |
| offset | 36 mm |
| Poloměr otáčení | 86 mm |
| otočné rušení | 172 mm |
| Průměr otočné kamery | 59 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyprpylen |
|---|---|
| materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva běhoun | Železně šedá (RAL7011), Železně šedá (RAL7011) |
| Barva kolo | Šedá bílá (RAL9002) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 100 mm |
| Šířka běhoun | 32 mm |
| Šířka kolo | 32 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
|---|---|
| Průměr matice | 36 mm |
| Délka matice | 51 mm |
| Poloha matice | 7 mm |
| Množství montážních otvorů pro matice | 4 |