Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Levina care |
|---|---|
| Termék típusa | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel |
| teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| teljes magasság | 137 mm |
| Teljes szélesség | 59 mm |
| Összsúly | 0,65 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Poliamid |
|---|---|
| Villa alakja | Keskeny |
| forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) |
| ellensúlyoz | 36 mm |
| Forgatási sugár | 86 mm |
| körbeforgás | 172 mm |
| Kupola átmérője | 59 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület színe | Vasszürke (RAL7011), Vasszürke (RAL7011) |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Kerékátmérő | 100 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
|---|---|
| csavar átmérője | 36 mm |
| csavar hossza | 51 mm |
| Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |