Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Primære egenskaber
| Produktnavn | Levina care |
|---|---|
| Produkttype | Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse |
| Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 137 mm |
| Samlet bredde | 59 mm |
| Samlet vægt | 0,65 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Polyamid |
|---|---|
| Gaffel Form | Slank |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Grå hvid (RAL9002), Grå hvid (RAL9002) |
| Udladning | 36 mm |
| Udfaldsradius | 86 mm |
| Udfaldsdiameter | 172 mm |
| Dome-diameter | 59 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane-farve | Stålgrå (RAL7011), Stålgrå (RAL7011) |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Grå hvid (RAL9002) |
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hjulbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant |
|---|---|
| Boltdiameter | 36 mm |
| Boltlængde | 51 mm |
| Bolt trådens position | 7 mm |
| Bolt | 4 |