Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Levina care |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 137 mm |
| Larghezza complessiva | 59 mm |
| Peso complessivo | 0,65 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Poilammide |
|---|---|
| Forma della forcella | Sottile |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore | Grey white (RAL9002), Grigio bianco (RAL9002) |
| Disassamento | 36 mm |
| Raggio di piroettamento | 86 mm |
| Ingombro di piroettamento | 172 mm |
| Diametro cuffia superiore | 59 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore battistrada | Grigio acciaio (RAL7011), Iron grey (RAL7011) |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Grey white (RAL9002) |
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
|---|---|
| Diametro bullone | 36 mm |
| Lunghezza bullone | 51 mm |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
| Numero fori di fissaggio | 4 |