Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Основни атрибути
| Име на продукта | Levina care |
|---|---|
| Вид на продукта | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 137 mm |
| Обща ширина | 59 mm |
| Общо тегло | 0.65 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Полиамид |
|---|---|
| Форма Вилица | Тънък |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Сиво бяло (RAL9002), Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване | 36 mm |
| Радиус на завъртане | 86 mm |
| Интерференция при завъртане | 172 mm |
| Диаметър на купол | 59 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят Резба | Метално сиво (RAL7011), Метално сиво (RAL7011) |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сиво бяло (RAL9002) |
| Диаметър на колелото | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| ширина на колелото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
|---|---|
| Диаметър на Болт | 36 mm |
| Дължина на Болт | 51 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 7 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |