Levina care
5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Nom du produit | Levina care |
|---|---|
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
| Capacité de charge statique | 200 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 137 mm |
| Largeur totale | 59 mm |
| Poids | 0,65 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Polyamide |
|---|---|
| Forme de la chape | Élancée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur | Blanc gris (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
| Déport | 36 mm |
| Rayon d'encombrement | 86 mm |
| Diamètre d'encombrement | 172 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |
Roue
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage | Gris fer (RAL7011), Iron grey (RAL7011) |
| Bandage | Bandage souple |
| Couleur de la roue | Grey white (RAL9002) |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fixation
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 36 mm |
| Longueur de la vis | 51 mm |
| Position de la tige filetée | 7 mm |
| Nombre de trous de fixation | 4 |