- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- торговое оборудование
-
Почтово-логистические системы
Колесные опоры для систем почтовой логистики
Колесо 140 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 140 мм, шириной протектора 60 мм и длиной ступицы 65 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным герметичным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, автоматизированных системах, медицинском оборудовании и тяжелом машиностроении.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 75 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 50 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других промышленных применениях.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 140 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 55 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным герметичным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 630 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1260 кг, что обеспечивает надежную работу в тяжелых промышленных условиях.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech диаметром 300 мм с шириной протектора 55 мм и длиной ступицы 60 мм оснащено отверстием для оси диаметром 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, с прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч и 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1200 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 90 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, диаметр отверстия оси составляет 17 мм, длина ступицы 90 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, ультразвуковых аппаратах и транспортном оборудовании.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный компонент для роликов с диаметром 85 мм, шириной протектора 85 мм и длиной ступицы 95 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других промышленных применениях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 80 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Длина ступицы составляет 85 мм с диаметром отверстия под ось 12 мм. Колесо оснащено прецизионным герметичным шарикоподшипником и обеспечивает динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 1600 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и тяжелом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с алюминиевым корпусом и литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия оси 17 мм с системой крепления "отверстие с шпонка". Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, медицинском оборудовании, машиностроении и транспортных системах.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 60 мм с шириной протектора 20 мм и длиной ступицы 12 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и промышленных тележках.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 20 мм и длиной ступицы 14 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 140 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 280 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных применениях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 12 мм, диаметр отверстия оси составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных применениях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 92 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3360 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 75 мм. Конструкция включает чугунный корпус с литым полиуретановым протектором, прецизионный шарикоподшипник и ступицу длиной 75 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, машиностроении и других высокотехнологичных областях, требующих надежного и точного перемещения тяжелых грузов.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 800 кг, что делает его идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм предназначено для использования в роликовых опорах. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, оснащен прецизионным шарикоподшипником и эластичными шинами без следов, антистатическими, вулканизированными. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1100 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 131 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и установлено на роликовом игольчатом подшипнике. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции достигает 158 мм. Динамическая грузоподъемность опоры составляет 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может достигать 140 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 270 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником диаметром 200 мм. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с прямоугольной пластиной представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на роликовом игольчатом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг, что делает опору идеальной для автомобильной промышленности, кейтеринговых тележек, контейнеростроения, электронных систем, пожаротехнического оборудования и других промышленных применений.