- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Оборудование и оснащение мастерских
-
Оборудование для утилизации отходов
Колеса и колесные опоры для утилизации отходов
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником диаметром 200 мм. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с прямоугольной пластиной представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на роликовом игольчатом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг, что делает опору идеальной для автомобильной промышленности, кейтеринговых тележек, контейнеростроения, электронных систем, пожаротехнического оборудования и других промышленных применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины, без следов, установлено на роликовом (игольчатом) подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 410 кг. Применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из биодобавленного инжекционного электропроводящего полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с синтетической прокладкой. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из биодобавленного инжекционного электропроводящего полиуретана, установленный на подшипнике скольжения с синтетической прокладкой. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, верстаках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой черной резины, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из биодобавленного инжекционного электропроводящего полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с синтетической прокладкой. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением через отверстие под болт. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой черной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 320 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением через отверстие под болт. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины черного цвета, установленное на подшипнике скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 135 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 270 кг, что делает ее идеальным выбором для автомобильной промышленности, кейтеринговых тележек, контейнерного строительства, электронных систем, пожаротехнического оборудования, машиностроения и других промышленных применений.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой черной резины и подшипником скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - до 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции равна 235 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой черной резины и роликовым игольчатым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 75 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 150 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из эластичных шин черного цвета, вулканизированных для повышенной износостойкости, установлено на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопрочное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет полиамидный корпус с эластичными черными вулканизированными шинами и роликовым игольчатым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черного цвета, вулканизированные для повышенной износостойкости, с роликовым игольчатым подшипником для оптимальной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для широкого спектра применений: от автомобильной промышленности и машиностроения до производственных тележек, транспортного оборудования и систем утилизации отходов.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черного цвета, вулканизированные для повышенной износостойкости, с роликовым игольчатым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 160 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 160 мм. Общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационном оборудовании и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение с прямоугольная пластина креплением. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый материала и оснащен поворотным механизмом типа две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет полипропилен корпус с литая резина, без следов протектором и подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.