- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген
-
Медицинская визуализация
Колесные опоры и колеса для медицинской визуализации
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1100 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral stainless оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет диаметр 150 мм с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, установлено на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больницы, дома престарелых и пансионаты.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral stainless оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное прилегание для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленные на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах, а также для медицинского оборудования включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral stainless представляет собой высокотехнологичное решение для медицинского оборудования, оснащенное стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней и предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Опора предназначена для использования в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral stainless представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больницы, дома престарелых и пансионаты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral stainless оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, что обеспечивает герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на герметичном прецисионном шариковом подшипнике, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции равна 183 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка достигает 450 кг. Применяется для С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентген оборудования, в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral stainless представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и герметичным прецисcионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Опора применяется для С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентген оборудования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 300 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 250 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет диаметр 125 мм с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, домов престарелых, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором диаметром 150 мм и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокоточное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для медицинского оборудования включая больничные кровати, тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, операционные столы и ультразвуковые аппараты. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, оснащено герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в условиях больниц и домов престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике, герметичном, диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 250 кг.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенным для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисcионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенное для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, оснащен прецисcионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установлено на прецисcионом шариковом подшипнике, герметичный. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шарикоподшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шарикоподшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.