Колесные опоры и колеса для носилок
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором диаметром 125 мм и прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов и ухода за пациентами, носилок, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, компьютеров на колесах в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 130 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медицинского оборудования, носилок и других медицинских устройств.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионый шариковый подшипник для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционный полиуретан и прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для больничные кровати, тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, носилки, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ в больницы и дома престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, компьютеров на колесах в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленного на прецисионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 130 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, ухода за пациентами, носилок, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, компьютеров на колесах, в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционного электропроводного полиуретана и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, компьютеров на колесах, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционного электропроводного полиуретана и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, компьютеров на колесах в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, больничных кроватей, носилок, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больничных кроватей, тележек для медикаментов, носилок, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, который обеспечивает герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционного полиуретана и прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов и ухода за пациентами, носилок, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, компьютеров на колесах в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медицинского оборудования, носилок и других медицинских устройств.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic представляет собой высокотехнологичное решение для медицинского оборудования, оснащенное стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней короткая вариант, обеспечивающим герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, носилок, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медицинского оборудования, носилок и другой медицинской техники.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционного полиуретана и прецисссионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, медицинского оборудования включая КТ-сканеры, МРТ, рентген, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, компьютеры на колесах в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, компьютеров на колесах, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентген-аппаратов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, компьютеров на колесах, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленным на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 175 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медицинского оборудования, носилок и других медицинских устройств.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецисcионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, больниц, домов престарелых, носилок, ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисcионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, в больницах, домах престарелых, для носилок и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленный на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции равна 155 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг, что делает опору идеальной для применения в больничных кроватях, тележках для анестезии, медицинском оборудовании и других медицинских устройствах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, больничных кроватей, носилок, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Опора предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больничные кровати, тележки для медикаментов, носилки, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленный на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 450 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медицинского оборудования, носилок и других медицинских устройств.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида, протектор из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичный прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, в больницах, домах престарелых, для носилок и ультразвуковых аппаратов.