Резиновые колеса
Колесо 250 mm
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 250 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества резиновых колес
Резиновые колеса — универсальное и широко используемое решение для плавной, контролируемой и надежной мобильности. Ассортимент продукции TENTE включает в себя различные резиновые смеси и конструкции протекторов — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту и комфорт пола, до более прочных и износостойких каучуков, оптимизированных для обеспечения долговечности и эффективного качения. Выбирая правильную твердость резины и профиль протектора, соответствующие условиям эксплуатации, вы можете добиться идеального баланса сцепления, снижения шума, сопротивления качению и долговечности, что позволяет адаптировать эти колеса к различным эксплуатационным требованиям.
Резиновые колесные диски TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Универсальное сцепление и сцепление — в зависимости от состава резины эти колеса могут обеспечить отличное сцепление с поверхностью, уменьшая проскальзывание на гладких или слегка неровных полах. Более мягкие составы улучшают сцепление, а более твердые каучуки отдают приоритет эффективности качения.
Защита пола — резиновые покрытия, не оставляющие следов, предотвращают образование потертостей и повреждений на деликатных полах, обеспечивая со временем чистый и профессиональный внешний вид.
Оптимизированный уровень шума и комфорта — мягкие резиновые протекторы естественным образом гасят вибрацию и шум качения, особенно на твердых и гладких поверхностях, таких как плитка или полированный бетон. Более твердые составы создают немного больше шума, но обеспечивают более высокую эффективность и долговечность на прочных полах.
Эффективные характеристики качения — благодаря правильному сочетанию твердости протектора и совместимости с полом резиновые колеса минимизируют сопротивление качению, что делает их подходящими для частой транспортировки и долговечной.
Типы резиновых колес
Резиновые колеса имеют широкий спектр конструкций, составов протекторов и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение практически для любых требований к мобильности. Наше портфолио TENTE включает в себя различные варианты: от небольших легких колес для компактных применений до сверхпрочных решений, созданных для высокопроизводительного оборудования. Хотя материал протектора и конструкция колес являются ключевыми факторами производительности, тип корпуса, в котором используются колеса, также играет важную роль в определении их общей грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной пригодности. Правильный выбор комбинации колеса и корпуса обеспечивает оптимальную функциональность, безопасность и срок службы. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов резиновых колес:
Маленькие резиновые колеса
Небольшие резиновые колеса предназначены для применений, где требуются компактные размеры и контролируемая маневренность. Они доступны с различными протекторами из резиновой смеси и уровнями твердости, что позволяет им адаптироваться к различным условиям пола и требованиям к эксплуатационным характеристикам. Грузоподъемность и долговечность значительно различаются в зависимости от конструкции колес и типа корпуса, с которым они соединены. Например, легкие пластиковые корпуса подходят для сценариев с низкой нагрузкой, а усиленные стальные корпуса обеспечивают более высокую прочность и устойчивость. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса DIK, в которых в качестве материала протектора используется твердая резина TENTE Puretech, не оставляющая следов. Эти небольшие резиновые колеса имеют корпус из листовой стали и доступны с диаметром колеса 50 мм в качестве минимального варианта. Эти колеса обычно используются в наших колесиках Agila или Agila twin.
Колеса из цельной резины
Колеса из цельной резины обеспечивают отличную устойчивость и износостойкость. В зависимости от твердости протектора они могут обеспечить сбалансированные характеристики между эффективностью качения, сцеплением и демпфированием вибрации. Эти колеса обычно используются в средах, где надежность и стабильность имеют решающее значение. В сочетании с прочными типами корпусов, такими как сверхпрочная штампованная сталь, колеса из цельной резины могут выдерживать значительно большую грузоподъемность при сохранении длительного срока службы. Наши колеса FVP, изготовленные из прочной резины Puretech, являются одним из примеров из нашего ассортимента продукции. Они доступны с диаметром колес до 300 мм и могут выдерживать статические нагрузки до 1600 кг, 960 кг при 4 км/ч и 800 кг при 6 км/ч. Эти колеса из цельной резины обычно используются в наших грузовых роликах Kappa или Kappa.
Области применения резиновых колес
Резиновые колеса используются в самых разных отраслях промышленности благодаря своей адаптируемости и производительности. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как твердость протектора, размер колеса и тип используемого корпуса ролика. В медицинских учреждениях их обычно устанавливают на подъемники для пациентов, кресла с откидной спинкой, лечебные кресла, прикроватные тумбочки и стулья для душа. Они обеспечивают плавную и бесшумную мобильность и защищают чувствительные напольные покрытия. В промышленных условиях резиновые колеса поддерживают автоматизированные челночные системы, вилочные погрузчики и ролл-контейнеры, обеспечивая надежное качение в различных условиях поверхности. В мебельных и мобильных приложениях они часто интегрируются в тележки общественного питания, системы доставки еды и мебель, обеспечивая удобство использования и низкий уровень шума при работе. Выбрав правильную твердость протектора и совместив ее с типом пола, резиновые колесные диски можно настроить для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик — от хрупких внутренних поверхностей, не требующих оставляющих следов, до сложных промышленных условий, где важны долговечность и эффективное качение.