Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato per assicurare aderenza e durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. La ruota supporta una capacità di carico statico di 300 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h e di 150 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rendendola una soluzione versatile per ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,21 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
122,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che consente un montaggio sicuro e affidabile; si raccomanda che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 450 kg, mentre in condizioni dinamiche è in grado di sostenere 150 kg alla velocità di 4 km/h e 150 kg alla velocità di 3 km/h. La Linea clinic è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rendendola una soluzione versatile per ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg