Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Linea clinic
Order number:
990061203
EAN:
4031582360011
Numero articolo:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che consente un montaggio sicuro e affidabile; si raccomanda che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 450 kg, mentre in condizioni dinamiche è in grado di sostenere 150 kg alla velocità di 4 km/h e 150 kg alla velocità di 3 km/h. La Linea clinic è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rendendola una soluzione versatile per ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale