Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382860
Numero articolo:
5944UAC150R36-32S30 CC R9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dot...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che richiede la sigillatura nell'area di montaggio da parte del produttore del letto lavabile stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un supporto con spazzacavo integrato in polietilene, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è composta da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura durabilità e resistenza alla corrosione in ambienti umidi e sterili. L'altezza complessiva del dispositivo è di 155 mm, dimensione ottimale per l'integrazione su carrelli e letti ospedalieri. La capacità di carico statico raggiunge 300 kg, mentre la capacità dinamica è di 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili durante il trasporto di pazienti e attrezzature mediche. Linea clinic è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rendendola una soluzione versatile per strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale