Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta come elemento di fissaggio; si raccomanda che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida, inoltre è equipaggiato con un supporto dotato di spazzacavo integrato in polietilene per proteggere i cavi durante l'utilizzo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è composta da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura affidabilità e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del dispositivo è di 155 mm. La capacità di carico statico è di 300 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg a una velocità di 4 km/h e 150 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, trovando applicazione in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,16 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Намек
Supporto con Spazzacavo integrato in Polietilene.
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
122,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che richiede la sigillatura nell'area di montaggio da parte del produttore del letto lavabile stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un supporto con spazzacavo integrato in polietilene, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è composta da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura durabilità e resistenza alla corrosione in ambienti umidi e sterili. L'altezza complessiva del dispositivo è di 155 mm, dimensione ottimale per l'integrazione su carrelli e letti ospedalieri. La capacità di carico statico raggiunge 300 kg, mentre la capacità dinamica è di 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili durante il trasporto di pazienti e attrezzature mediche. Linea clinic è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rendendola una soluzione versatile per strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg