Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral twin
Order number:
990060956
EAN:
4031582340495
Numero articolo:
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e tecnico...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e tecnico-medicale. Il fissaggio è realizzato mediante un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno girevole. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione sigillato; il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del dispositivo è di 175 mm. La portata statica è pari a 450 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento rispettivamente di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta