Ruota girevole con freno totale 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370225
Numero articolo:
8477UOO080P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montagg...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso ed efficiente. Le dimensioni comprendono un diametro ruota di 80 mm e un'altezza complessiva di 108 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox