Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila light
Order number:
990900452
EAN:
4031582331493
Numero articolo:
1477PAO075P40 Tente
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi, garantendo mobilità e stabilità ottimali in ambito sanitario, commerciale e professionale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali