Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila light è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità ottimale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
Номер на материал S4
990900424
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
44 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,27 kg
Име на продукта
Agila light
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, leggera
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
125 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
62,5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi, garantendo mobilità e stabilità ottimali in ambito sanitario, commerciale e professionale.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi, garantendo mobilità e stabilità ottimali in ambito sanitario, commerciale e professionale.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg