Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Kappa è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è costruita con un corpo in ghisa e un battistrada in poliuretano colato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 1000 kg a 6 km/h e 1200 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, offrendo prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
9682FTP300P63 CL67
EAN
4031582348699
Номер на материал S4
990838616
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1200 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1000 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
14,9 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Piastra di montaggio fissata
Piastra di montaggio fissata con dado e bullone
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 300 mm
Ruota fissa 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

La ruota fissa Kappa è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in ghisa, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 2400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni in molteplici settori industriali, inclusi l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma, nonché i sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianti
Ruota girevole 300 mm
Ruota girevole 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

La ruota girevole Kappa è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, garantendo stabilità e durabilità anche in condizioni operative critiche. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza all'usura con capacità di carico elevate. L'altezza complessiva del componente è di 355 mm. La ruota Kappa supporta un carico statico massimo di 2000 kg e carichi dinamici di 1000 kg a 6 km/h oppure 1200 kg a 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli di produzione e piattaforma, sistemi AGV pesanti, applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, nonché per produttori automobilistici OEM e aziende specializzate nella produzione di ceramica e vetro.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e rappresenta una soluzione robusta per applicazioni industriali pesanti. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. Il cuscinetto girevole è caratterizzato da un doppio giro di sfere, disponibile nella versione rinforzata o inossidabile, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa per massima solidità. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge i 2000 kg, mentre la capacità dinamica varia a seconda della velocità operativa: 1000 kg a 6 km/h e 1200 kg a 4 km/h. Kappa è specificamente progettata per applicazioni in ambito aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, industria della ceramica e del vetro, carrelli di produzione e piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, rappresentando una scelta affidabile per esigenze di movimentazione industriale ad alte prestazioni.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg