Ruota fissa 300 mm
Kappa
Order number:
990830642
EAN:
4031582316339
Numero articolo:
9688FTP300P63 CL67
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
La ruota fissa Kappa è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o fer...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Kappa è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in ghisa, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 2400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni in molteplici settori industriali, inclusi l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma, nonché i sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota